Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
733-102/037-000 |
733-103/037-000 |
733-104/037-000 |
733-105/037-000 |
733-106/037-000 |
733-107/037-000 |
733-108/037-000 |
733-110/037-000 |
733-112/037-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
5.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
6.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
10.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
11.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 4 |
Tensione ammessa(V) | 150 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Con dispositivo di bloccaggio | Colore | Grigio chiaro |
Passo pin(mm) | 2.5 | Cavo compatibile | Filo singolo / Filo flessibile a trefoli | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 - 0,5 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 - 0,5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–20 | Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 2.2 |
Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Lega di rame |
Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/spina di prova/piastra antistrappo |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali