Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
713-1426/105-000/997-406
Codice componente
|
---|
713-1426/105-000/997-406 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
464.99 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 12 | Color | Nero | Interdistanza contatto(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 6 | Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 160 |
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 15.7 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 13.5 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 |
Serie (connettori) | 1735 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Spina, angolo destro | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 6.6 | Profilo pin | Profilo quadrato |
Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore multipin con pin a saldare angolare, il codice articolo è il seguente: 713-1426/105-000/997-406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 713-1426/105-000/997-406.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali