Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU11526AA501AA0 |
3SU11536AA501AA0 |
3SU11566AA501AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Materiale corpo | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | IP nominale | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Light Source
Dimension depth(mm)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Colore involucro/pulsante
Mounting Hole Size
Shape
Color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Materiale corpo
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
IP nominale
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali