Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RB30261RE0 |
3RB30262RE0 |
3RB31234RE0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione di esercizio (gamma) | Misura telaio | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 224.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | 1 attuatore, 1 interruttore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione di esercizio (gamma)
Misura telaio
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali