Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7000006070
Codice componente
|
---|
7000006070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | Tipo di cavo | Colore | Distanza tra contatti (mm) | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (mm²) | Privo di alogeno | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | N. di cavi (parte 1) (x) | Numero di pin | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Con schermatura | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 34 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000006070 | +80 | -20 | - | 300 | - | 34 | - | 41.90 | - | 9.4 | No | -20 - +80 | - |
Loading...
Misura AWG(AWG) | 28 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.08 | Confezionato | No |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cavo a nastro | Vendita al metro | Sì | Tipo (produttore) | FBC |
Si trova sulla pagina di Cavo a nastro, il codice articolo è il seguente: 7000006070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7000006070.
Configura
Proprietà di base
Isolamento (materiale)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo
Caratteristiche cavo
Tipo di cavo
Colore
Distanza tra contatti(mm)
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale(mm²)
Privo di alogeno
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Tensione nominale(V)
N. di cavi (parte 1)(x)
Diametro esterno(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Con schermatura
Gamma di temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7000006031 |
7000006058 |
7000006062 |
7000031575 |
7000057354 |
7000057361 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche cavo | Tipo di cavo | Colore | Distanza tra contatti (mm) | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (mm²) | Privo di alogeno | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | N. di cavi (parte 1) (x) | Numero di pin | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Con schermatura | Gamma di temperatura (°C) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006031 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 50 | - | - | 62.23 | 63.5 | No | -20 - +80 | - | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 64 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006058 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 64 | - | - | 80.01 | 81.28 | No | -20 - +80 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 16 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000006062 | +80 | -20 | - | 50 | - | 16 | - | 7.90 | - | 19.1 | Sì | - | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000031575 | +80 | -20 | - | 300 | - | 50 | - | 62.20 | - | 11.2 | No | -20 - +80 | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057354 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | No | -40 - +105 | - | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057361 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | No | -40 - +105 | - |