Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10063901
Codice componente
|
---|
10063901 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Filettatura esterna | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,065.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Ottone | PG36 | M50 | - | 10063901 | - | Ottone | - | - | - | 55 | - | 9 | - | AMPM 36/50 | - |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Adattatore per pressacavi |
---|
Si trova sulla pagina di Adattatore per pressacavi, il codice articolo è il seguente: 10063901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10063901.
Configura
Proprietà di base
IP nominale
Materiale (dettagli)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (varie)
Colore
Filettatura esterna
Filettatura interna
N. componente produttore
Materiale
Dimensioni chiave(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10063670 |
10063671 |
10063672 |
10063905 |
10064752 |
10064753 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Filettatura esterna | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M40 | - | 10063670 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/40 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M50 | - | 10063671 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/50 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M63 | - | 10063672 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/63 | - | ||
508.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 16 giorni | Ottone | PG42 | M63 | - | 10063905 | - | Ottone | - | - | - | 65 | - | 10 | - | AMPM 42/63 | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG9 | M20 | IP66 | 10064752 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG9/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 9/20 | ATEX EX-APM 9/20 | Adattatore | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG11 | M16 | IP66 | 10064753 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG11/M16 | 22 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/16 | ATEX EX-APM 11/16 | Adattatore |