Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIG 0150-C-D |
PIG 1204-0-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | N. componente produttore | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | Trasparente | PIG 0150-C-D | 1.60 | 0.80 | PIG 0150-C-D | |
50.93 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | PIG 1204-0-D | 12.70 | 4 | PIG 1204-0-D |
Loading...
Privo di alogeno | No | Caratteristiche guaine termorestringenti | A parete sottile|Resistente agli agenti chimici | Materiale | Poliolefina (trattata. irradiata) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Guaina termorestringente senza adesivo | Ritiro | 3:1 | Temperatura di ritiro(°C) | +90 |
Configura
Proprietà di base
Color
N. componente produttore
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali