Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2456870000
Tensione di alimentazione | — | Numero di interfacce HW Ethernet industriale | — | Numero di interfacce HW RS-232 | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW RS-422 | — | Numero di interfacce HW RS-485 | — | Numero di interfacce HW TTY seriali | — |
Numero di interfacce HW parallele | — | Numero di interfacce HW wireless | — | Numero di interfacce HW altro | — |
Con interfaccia ottica | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per LON | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — |
Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per ASi Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | Accessorio di sistema | — | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | — | Possibilità di montaggio su guida | — | Montaggio a parete/diretto | — |
Possibilità di inserimento a incasso | — | Possibilità di assemblaggio in rack | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — |
SIL a norma IEC 61508 | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Con separazione possibile | — | Con modulo di alimentazione | — | Idoneo come modulo a segmenti | — |
Modulo remoto | — | Diagnosi Bus possibile | — | Larghezza(mm) | 22.5 |
Altezza(mm) | 117.2 | Profondità(mm) | 113.6 | Numero di interfacce HW USB | — |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Tipo di collegamento elettrico | — |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | — | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali