Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3206447
Codice componente
|
---|
3206447 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Tipo di collegamento elettrico 2 | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 € | 100 | 96 giorni | 102.4 | 6.2 | 37.8 | Collegamento a innesto | 4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 24 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Blu | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a innesto | Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, QTC, il codice articolo è il seguente: 3206447.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206447.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3205080 |
3206351 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Tipo di collegamento elettrico 2 | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 100 | 7 giorni | 94 | 5.2 | 39.3 | Collegamento a innesto | 4 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 17.5 | vero | |||
- | 150 | Preventivo | 71.6 | 5.2 | 39.3 | Collegamento morsetto a molla | 3 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 17.5 | vero |