Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSX40100C-3D |
GSX40150C-3D |
GSX40200C-3D |
GSX40250C-3D |
GSX40300C-3D |
GSX40400C-3D |
GSX40500C-3D |
GSX40600C-3D |
GSX40800C-3D |
GSX41000C-3D |
GSX41200C-3D |
GSX41600C-3D |
GSX42000C-3D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 40 | 1 | |
45.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 40 | 1.5 | |
28.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 2 | ||
43.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 40 | 2.5 | |
35.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | |
38.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | 4 | |
42.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | 5 | |
45.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | |
79.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | 8 | |
94.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 10 | 90 | 10 | |
118.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 36 | 12 | 90 | 12 | |
270.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | 16 | |
395.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 60 | 20 | 120 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali