Fresa AG, per impieghi pesanti, tipo lungo, AGLHV (Codici componente)

Fresa AG, per impieghi pesanti, tipo lungo, AGLHV
  • Sconto volumi elevati
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for medium finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGLHV3
AGLHV4
AGLHV5
AGLHV6
AGLHV7
AGLHV8
AGLHV9
AGLHV10
AGLHV11
AGLHV12
AGLHV13
AGLHV14
AGLHV15
AGLHV16
AGLHV17
AGLHV18
AGLHV19
AGLHV20
AGLHV22
AGLHV25
AGLHV28
AGLHV30
AGLHV32
AGLHV35
AGLHV40
AGLHV45X42
AGLHV50X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

51.65 €

1 6 giorni 3154660

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4204860

57.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5254865

57.98 €

1 Disponibile 6 giorni 6254865

59.51 €

1 Disponibile 6 giorni 73541080

61.39 €

1 Disponibile 6 giorni 83541080

65.50 €

1 10 giorni 94541295

70.14 €

1 Disponibile 6 giorni 104541295

78.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1155412105

88.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1255412105

99.89 €

1 6 giorni 1355416110

113.29 €

1 6 giorni 1455416110

121.32 €

1 6 giorni 1565416120

134.72 €

1 6 giorni 1665416120

107.23 €

1 6 giorni 1765420130

113.47 €

1 6 giorni 1865420130

120.96 €

1 6 giorni 1975420140

130.94 €

1 6 giorni 2075420140

154.66 €

1 6 giorni 2275420140

180.25 €

1 6 giorni 2590425160

210.83 €

1 6 giorni 2890625160

242.66 €

1 6 giorni 3090625160

295.71 €

1 6 giorni 32105632190

367.47 €

1 6 giorni 35105632190

483.56 €

1 6 giorni 40125632210

599.64 €

1 6 giorni 45145642230

780.63 €

1 6 giorni 50145642230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico