Ravvivatore a diamante naturale tipo a singola pietra (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
DIADR-A-8
DIADR-A-9
DIADR-A-10
DIADR-A-11
DIADR-A-12
DIADR-B-8
DIADR-B-9
DIADR-B-10
DIADR-B-11
DIADR-B-12
DIADR-C-8
DIADR-C-9
DIADR-C-10
DIADR-C-11
DIADR-D-8
DIADR-D-9
DIADR-D-10
DIADR-D-11
DIADR-D-12
DIADR-E-8
DIADR-E-9
DIADR-E-10
DIADR-E-11
DIADR-E-12
DIADR-F-8
DIADR-F-9
DIADR-F-10
DIADR-F-11
DIADR-F-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carat Equivalent
(clt)
Diameter
(mm)

39.37 €

1 Disponibile 11 giorni (1/4)8

37.15 €

1 Disponibile 11 giorni (1/4)9

37.15 €

1 Disponibile 5 giorni (1/4)10

39.37 €

1 Disponibile 11 giorni (1/4)11

39.37 €

1 Disponibile 11 giorni (1/4)12

38.87 €

1 Disponibile 5 giorni (1/3)8

41.56 €

1 Disponibile 11 giorni (1/3)9

39.60 €

1 Disponibile 5 giorni (1/3)10

41.56 €

1 Disponibile 11 giorni (1/3)11

41.56 €

1 Disponibile 8 giorni (1/3)12

52.53 €

1 Disponibile 9 giorni (1/2)8

50.30 €

1 5 giorni (1/2)9

50.30 €

1 5 giorni (1/2)10

50.30 €

1 5 giorni (1/2)11

69.41 €

1 Disponibile 8 giorni (3/4)8

66.08 €

2 Disponibile 11 giorni (3/4)9

66.08 €

5 Disponibile 8 giorni (3/4)10

66.08 €

5 Disponibile 11 giorni (3/4)11

66.08 €

5 Disponibile 11 giorni (3/4)12

83.21 €

1 Disponibile 11 giorni 18

82.39 €

1 Disponibile 11 giorni 19

82.39 €

1 Disponibile 5 giorni 110

82.39 €

2 Disponibile 5 giorni 111

82.39 €

1 Disponibile 5 giorni 112

135.44 €

1 Disponibile 11 giorni 1.58

158.59 €

1 Disponibile 11 giorni 1.59

158.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1.510

158.59 €

1 Disponibile 11 giorni 1.511

146.65 €

5 Disponibile 11 giorni 1.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ravvivatore al diamante Abrasive material Diamante naturale Overall Length(mm) 100

Supporto tecnico