Per la rimozione di maschi danneggiati EX-H-DRL (Codici componente)

Per la rimozione di maschi danneggiati EX-H-DRL
  • Sconto volumi elevati
Used for damaged tap removal and missing drill holes in hardened steel (58 to 68 HRC) and stellite, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-H-DRL-2
EX-H-DRL-3
EX-H-DRL-4
EX-H-DRL-5
EX-H-DRL-6
EX-H-DRL-7
EX-H-DRL-8
EX-H-DRL-9
EX-H-DRL-10
EX-H-DRL-11
EX-H-DRL-12
EX-H-DRL-MG-2X6SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Applicable Broken Tap, Hand Tap 1 Applicable Broken Tap, Hand Tap 2 Applicable Broken Tap, Point Tap 1 Applicable Broken Tap, Point Tap 2 Applicable Broken Tap, Spiral Tap

41.10 €

1 6 giorni 21030Straight shank287702M 3No.4,No.5,No.6M 3No.4,No.5M 3

48.10 €

1 6 giorni 31540Straight shank387703M 4, M 5No.8,No.10M 4No.8,No.10M 4, M 5

55.40 €

1 6 giorni 42045Straight shank487704M 61/4,5/16M 5, M 61/4M 6

65.30 €

1 6 giorni 52550Straight shank587705M 8, M 103/8-5/16M 8, M 10

82.30 €

1 Disponibile 6 giorni 63060Straight shank687706M 127/16,1/2M 83/8M 12

134.40 €

1 Disponibile 6 giorni 73580Punta a gambo dritto887707M 149/16M 107/16M 14

152.90 €

1 Disponibile 6 giorni 84080Straight shank887708M 165/8M 121/2M 16

207.80 €

1 6 giorni 945100Punta a gambo dritto1087709M 183/4M 149/16M 18

220.80 €

1 6 giorni 1050100Straight shank1087710M 20-M 165/8M 20

288.40 €

1 6 giorni 1155110Punta a gambo dritto1287781M 227/8M 18-M 22

301.80 €

1 6 giorni 1260110Straight shank1287782M 241M 203/4M 24

142.46 €

1 6 giorni -----87700-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material High hardness steel Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 118
Thinning NA Type 2D or Less

Supporto tecnico