• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a 2 tagli, per usi generici, EDS (Codici componente)

Tipo corto, a 2 tagli, per usi generici, EDS
  • Sconto volumi elevati
Serie quadrata in acciaio rapido. Materiale utensile: Acciaio rapido al cobalto, Materiale di lavoro: Acciaio generale/Acciaio inossidabile/Fusione di ghisa/Alluminio/Rame Rivestimento: Non rivestito, Categoria standard/Alterazione: Prodotto standard del produttore, Numero di scanalature (pezzi): 2 Angolo di taglio: Spirale standard (da 30 a 44°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EDS-0.8
EDS-0.9
EDS-0.45
EDS-0.95
EDS-1
EDS-1.05
EDS-1.1
EDS-1.2
EDS-1.3
EDS-1.4
EDS-1.5
EDS-1.6
EDS-1.7
EDS-1.8
EDS-1.9
EDS-2
EDS-2.1
EDS-2.2
EDS-2.3
EDS-2.4
EDS-2.5
EDS-2.6
EDS-2.7
EDS-2.8
EDS-2.9
EDS-3
EDS-3.1
EDS-3.2
EDS-3.3
EDS-3.4
EDS-3.5
EDS-3.6
EDS-3.7
EDS-3.8
EDS-3.9
EDS-4
EDS-4.1
EDS-4.2
EDS-4.3
EDS-4.4
EDS-4.5
EDS-4.6
EDS-4.7
EDS-4.8
EDS-4.9
EDS-5
EDS-5.1
EDS-5.2
EDS-5.3
EDS-5.4
EDS-5.5
EDS-5.6
EDS-5.7
EDS-5.8
EDS-5.9
EDS-6
EDS-6.05
EDS-6.1
EDS-6.2
EDS-6.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8264587488

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.264587489

61.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.451.1645-

48.54 €

1 Disponibile 8 giorni 0.952.5645-

20.56 €

1 6 giorni 12.564580001

43.77 €

1 Disponibile 8 giorni 1.053645-

30.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1364587490

30.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2364587491

30.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33.564587492

30.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.43.564587493

19.06 €

1 6 giorni 1.5464580003

27.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6464587494

27.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1.74.564587495

27.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1.84.564587496

27.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9565087497

17.72 €

1 6 giorni 2565080004

26.33 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1665087501

26.67 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2665087502

26.33 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3665087503

26.33 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4665087504

17.66 €

1 6 giorni 2.5665080005

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6865087505

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7865087506

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8865087507

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9865087508

15.66 €

1 6 giorni 3865080006

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1886087509

22.83 €

1 6 giorni 3.2886087510

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3886087511

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3.4886087512

15.66 €

1 6 giorni 3.5886080007

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6886087513

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7886087514

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8886087515

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9886087516

15.66 €

1 6 giorni 4886080008

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.11086087517

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 4.21086087518

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 4.31086087519

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 4.41086087520

15.66 €

1 6 giorni 4.51086080009

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.61086087521

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.71086087522

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.81086087523

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.91086087524

15.46 €

1 6 giorni 51086080010

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.11286087525

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.21286087526

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.31286087527

27.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.41286087528

15.66 €

1 6 giorni 5.51286080011

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.61286087529

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.71286087530

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.81286087531

23.17 €

1 Disponibile 6 giorni 5.91286087532

15.66 €

1 6 giorni 61286080012

35.79 €

1 Disponibile 8 giorni 6.05141060-

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6.114106087533

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6.214106087534

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6.314106087535

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico