Fresa XPM con rivestimento V (a 2 tagli, tipo medio), V-XPM-EDN (Codici componente)

Fresa XPM con rivestimento V (a 2 tagli, tipo medio), V-XPM-EDN
  • Sconto volumi elevati
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-EDN-1
V-XPM-EDN-1.5
V-XPM-EDN-2
V-XPM-EDN-2.5
V-XPM-EDN-3
V-XPM-EDN-3.5
V-XPM-EDN-4
V-XPM-EDN-4.5
V-XPM-EDN-5
V-XPM-EDN-5.5
V-XPM-EDN-6
V-XPM-EDN-6.5
V-XPM-EDN-7
V-XPM-EDN-7.5
V-XPM-EDN-8
V-XPM-EDN-8.5
V-XPM-EDN-9
V-XPM-EDN-9.5
V-XPM-EDN-10
V-XPM-EDN-11
V-XPM-EDN-12
V-XPM-EDN-13
V-XPM-EDN-14
V-XPM-EDN-15
V-XPM-EDN-16
V-XPM-EDN-17
V-XPM-EDN-18
V-XPM-EDN-19
V-XPM-EDN-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 Disponibile 6 giorni 13.56558450510

37.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.556558450515

35.75 €

1 Disponibile 6 giorni 276658450520

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2.586658450525

30.68 €

1 Disponibile 6 giorni 3106658450530

30.34 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5128708450535

30.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4128708450540

30.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5158708450545

30.68 €

1 Disponibile 6 giorni 5158708450550

30.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5158708450555

30.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6158708450560

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.52010758450565

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni 72010758450570

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni 7.52010758450575

33.84 €

1 Disponibile 6 giorni 82010758450580

38.55 €

1 Disponibile 6 giorni 8.52510808450585

38.55 €

1 Disponibile 6 giorni 92510808450590

38.55 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52510808450595

38.89 €

1 Disponibile 6 giorni 102510808450600

48.66 €

1 Disponibile 6 giorni 113012958450610

48.66 €

1 Disponibile 6 giorni 123012958450620

63.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1335121008450630

63.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1435161058450640

70.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1540161108450650

76.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1640161108450660

90.72 €

1 6 giorni 1740161108450670

90.72 €

1 6 giorni 1840161108450680

96.96 €

1 6 giorni 1945201258450690

96.96 €

1 6 giorni 2045201258450700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Coating Details V coated

Supporto tecnico