• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa XPM, con rivestimento TiN (elica alta, tipo corto), TIN-XPM-EHS (Codici componente)

Fresa XPM, con rivestimento TiN (elica alta, tipo corto), TIN-XPM-EHS
  • Sconto volumi elevati
TiN coating, 50° torsion, short-size end mill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-XPM-EHS-6X3F
TIN-XPM-EHS-7X3F
TIN-XPM-EHS-8X3F
TIN-XPM-EHS-9X3F
TIN-XPM-EHS-10X3F
TIN-XPM-EHS-11X3F
TIN-XPM-EHS-12X3F
TIN-XPM-EHS-14X3F
TIN-XPM-EHS-15X3F
TIN-XPM-EHS-16X3F
TIN-XPM-EHS-18X3F
TIN-XPM-EHS-20X3F
TIN-XPM-EHS-22X3F
TIN-XPM-EHS-22X4F
TIN-XPM-EHS-24X3F
TIN-XPM-EHS-24X4F
TIN-XPM-EHS-25X3F
TIN-XPM-EHS-25X4F
TIN-XPM-EHS-28X3F
TIN-XPM-EHS-28X4F
TIN-XPM-EHS-30X3F
TIN-XPM-EHS-30X4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

39.05 €

1 Disponibile 6 giorni 6153Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati8658403506

41.75 €

1 Disponibile 6 giorni 7203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10758403507

41.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10758403508

48.96 €

1 Disponibile 6 giorni 9253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10808403509

48.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12908403510

63.08 €

1 Disponibile 6 giorni 11303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12958403511

63.08 €

1 Disponibile 6 giorni 12303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12958403512

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 14353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161058403514

90.72 €

1 6 giorni 15403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161108403515

93.13 €

1 6 giorni 16403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161108403516

102.92 €

1 6 giorni 18403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201208403518

123.50 €

1 6 giorni 20453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201258403520

152.21 €

1 6 giorni 22453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251358403522

152.21 €

1 6 giorni 22454Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251358403542

184.17 €

1 6 giorni 24503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251408403524

184.17 €

1 6 giorni 24504Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251408403544

184.17 €

1 6 giorni 25503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251408403525

184.17 €

1 6 giorni 25504Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251408403545

264.88 €

1 6 giorni 28553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati321508403528

264.88 €

1 6 giorni 28554Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati321508403548

294.67 €

1 6 giorni 30553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati321508403530

294.67 €

1 6 giorni 30554Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati321508403550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Coating TiN Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico