• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa XPM, con rivestimento TiN (elica alta, tipo lungo), TIN-XPM-EHL (Codici componente)

Fresa XPM, con rivestimento TiN (elica alta, tipo lungo), TIN-XPM-EHL
  • Sconto volumi elevati
TiN coating, 50° torsion, long-size end mill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-XPM-EHL-6X3F
TIN-XPM-EHL-7X3F
TIN-XPM-EHL-8X3F
TIN-XPM-EHL-9X3F
TIN-XPM-EHL-10X3F
TIN-XPM-EHL-11X3F
TIN-XPM-EHL-12X3F
TIN-XPM-EHL-14X3F
TIN-XPM-EHL-15X3F
TIN-XPM-EHL-16X3F
TIN-XPM-EHL-18X3F
TIN-XPM-EHL-20X3F
TIN-XPM-EHL-22X3F
TIN-XPM-EHL-22X4F
TIN-XPM-EHL-24X3F
TIN-XPM-EHL-24X4F
TIN-XPM-EHL-25X3F
TIN-XPM-EHL-25X4F
TIN-XPM-EHL-28X3F
TIN-XPM-EHL-28X4F
TIN-XPM-EHL-30X3F
TIN-XPM-EHL-30X4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati8758403556

58.38 €

1 Disponibile 6 giorni 7353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10908403557

58.38 €

1 Disponibile 6 giorni 8353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10908403558

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 9453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati101008403559

64.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati121108403560

80.51 €

1 Disponibile 6 giorni 11553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati121208403561

80.51 €

1 Disponibile 6 giorni 12553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati121208403562

91.54 €

1 6 giorni 14653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161358403564

100.21 €

1 6 giorni 15653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161358403565

111.58 €

1 6 giorni 16653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161358403566

143.00 €

1 6 giorni 18753Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201558403568

163.04 €

1 6 giorni 20853Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201658403570

205.83 €

1 6 giorni 22853Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251758403572

205.83 €

1 6 giorni 22854Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251758403592

272.46 €

1 6 giorni 241053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251958403574

272.46 €

1 6 giorni 241054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251958403594

272.46 €

1 6 giorni 251053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251958403575

272.46 €

1 6 giorni 251054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati251958403595

382.96 €

1 6 giorni 281053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati322008403578

382.96 €

1 6 giorni 281054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati322008403598

422.50 €

1 6 giorni 301053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati322008403580

422.50 €

1 6 giorni 301054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati322008403600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Coating TiN Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico