Fresa XPM (elica alta, tipo lungo), XPM-EHL (Codici componente)

Fresa XPM (elica alta, tipo lungo), XPM-EHL
  • Sconto volumi elevati
High torsion type long blade series with great sharpness. Powder HSS XPM is used as the base material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPM-EHL-6X3F
XPM-EHL-7X3F
XPM-EHL-8X3F
XPM-EHL-9X3F
XPM-EHL-10X3F
XPM-EHL-11X3F
XPM-EHL-12X3F
XPM-EHL-14X3F
XPM-EHL-15X3F
XPM-EHL-16X3F
XPM-EHL-18X3F
XPM-EHL-20X3F
XPM-EHL-22X3F
XPM-EHL-22X4F
XPM-EHL-24X3F
XPM-EHL-24X4F
XPM-EHL-25X3F
XPM-EHL-25X4F
XPM-EHL-28X3F
XPM-EHL-28X4F
XPM-EHL-30X3F
XPM-EHL-30X4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Disponibile 6 giorni 6253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati87571256

43.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati109071257

43.66 €

1 Disponibile 6 giorni 8353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati109071258

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 9453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1010071259

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211071260

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 11553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1212071261

59.78 €

1 Disponibile 6 giorni 12553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1212071262

76.90 €

1 Disponibile 6 giorni 14653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1613571264

84.11 €

1 Disponibile 6 giorni 15653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1613571265

93.73 €

1 6 giorni 16653Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1613571266

105.62 €

1 6 giorni 18753Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2015571268

122.42 €

1 6 giorni 20853Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2016571270

152.21 €

1 6 giorni 22853Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2517571272

152.21 €

1 6 giorni 22854Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2517571292

202.04 €

1 6 giorni 241053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2519571274

202.04 €

1 6 giorni 241054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2519571294

202.04 €

1 6 giorni 251053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2519571275

202.04 €

1 6 giorni 251054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati2519571295

282.75 €

1 6 giorni 281053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati3220071278

282.75 €

1 6 giorni 281054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati3220071298

313.62 €

1 6 giorni 301053Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati3220071280

313.62 €

1 6 giorni 301054Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati3220071300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto

Supporto tecnico