Serie di maschi per rimozione schizzi di saldatura e riparazione filettature femmina SR-HT (Codici componente)

Serie di maschi per rimozione schizzi di saldatura e riparazione filettature femmina SR-HT
  • Sconto volumi elevati
Ideale per rimuovere gli schizzi di saldatura e i trucioli di taglio all'interno della filettatura interna. Materiale utensile: acciaio rapido al vanadio Rivestimento: trattamento superficiale, non rivestito Numero di filetti sullo smusso: 5P Precisione (classe) 0,06. Ideale per scanalare e tagliare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-HT-M5X0.8
SR-HT-M6X1
SR-HT-M12X1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

8.39 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8605.532228730

10.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6162632428731

18.96 €

1 Disponibile 6 giorni M121.25808.543828734

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Tap Type Utensile modifica/rimozione Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Accuracy -0.06

Supporto tecnico