Serie di maschi manuali per materiali difficili da tagliare CPM-HT (Codici componente)

Serie di maschi manuali per materiali difficili da tagliare CPM-HT
  • Sconto volumi elevati
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPM-HT-OH2-5P-M3X0.5
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

13.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M30.55P46OH2194311Available22408

27.03 €

1 6 giorni M121.752P82OH3488.5429-22429

27.37 €

1 Disponibile 6 giorni M121.755P82OH3488.5429-22428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)
Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico