Serie di maschi a punta per acciaio inox EX-SUS-POT (Codici componente)

Serie di maschi a punta per acciaio inox EX-SUS-POT
  • Sconto volumi elevati
With excellent sharpness and durability, it is used for stainless steel through holes where poor machinability is a problem.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-POT-OH1-M1.4X0.3
EX-SUS-POT-OH1-M1.6X0.35
EX-SUS-POT-OH1-M1.7X0.35
EX-SUS-POT-OH1-M2X0.4
EX-SUS-POT-OH1-M2.3X0.4
EX-SUS-POT-OH2-1/4-28UNF
EX-SUS-POT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-SUS-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-SUS-POT-OH2-M3X0.5
EX-SUS-POT-OH2-M3X0.6
EX-SUS-POT-OH2-M3.5X0.6
EX-SUS-POT-OH2-M4X0.7
EX-SUS-POT-OH2-M4X0.75
EX-SUS-POT-OH2-M5X0.8
EX-SUS-POT-OH2-M5X0.9
EX-SUS-POT-OH2-M6X1
EX-SUS-POT-OH2-M8X1
EX-SUS-POT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO4-48UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO6-40UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO8-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-POT-OH3-1/2-20UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/4-20UNC
EX-SUS-POT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/4-10UNC
EX-SUS-POT-OH3-3/4-16UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/8-16UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-18UNF
EX-SUS-POT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/8-14UNF
EX-SUS-POT-OH3-7/16-14UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/16-20UNF
EX-SUS-POT-OH3-M8X1.25
EX-SUS-POT-OH3-M10X1
EX-SUS-POT-OH3-M10X1.25
EX-SUS-POT-OH3-M12X1
EX-SUS-POT-OH3-M12X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M12X1.25
EX-SUS-POT-OH3-M14X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M14X2
EX-SUS-POT-OH3-M16X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M16X2
EX-SUS-POT-OH3-M18X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M18X2.5
EX-SUS-POT-OH3-M20X1.5
EX-SUS-POT-OH3-M20X2.5
EX-SUS-POT-OH4-1-8UNC
EX-SUS-POT-OH4-7/8-9UNC
EX-SUS-POT-OH4-M3X0.5
EX-SUS-POT-OH4-M4X0.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

19.26 €

1 Disponibile 15 giorni Tipo metricoM1.40.334OH1-329Available15010

19.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM1.60.3536OH1-3210Available15013

17.56 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.70.3536OH1-3211Available15015

15.47 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.440OH1-3212Available15019

13.55 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.30.442OH1-3213Available15025

11.05 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4UN2862OH2296319-15186

16.52 €

1 Disponibile 6 giorni Unified3/8UN2475OH2417324-15194

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni Unified5/16UN2470OH2376.1322-15190

11.91 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM2.50.4544OH2-3214Available15027

10.85 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.60.4544OH2-3214Available15029

9.36 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.546OH2194311Available14125

8.95 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.646OH2194311Available24210

9.44 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM3.50.648OH2204313Available24214

9.13 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.752OH2215313Available14130

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.7552OH2215313Available24215

9.30 €

1 6 giorni Tipo metricoM50.860OH2245.5316Available14135

8.84 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM50.960OH2245.5316Available24219

9.73 €

1 6 giorni Tipo metricoM6162OH2296319Available14139

15.66 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM8170OH2376.2322Available24234

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo4UN4044OH2213215-15162

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo4UN4844OH2213215-15163

11.00 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo5UN4046OH2194311-15166

11.00 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo5UN4446OH2194311-15167

10.81 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo6UN3248OH2214313-15170

10.81 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo6UN4048OH2214313-15171

10.64 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo8UN3252OH2215313-15174

10.64 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo8UN3652OH2215313-15175

10.98 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo10UN2460OH2245.5316-15178

10.64 €

1 Disponibile 6 giorni UnifiedNo10UN3260OH2245.5316-15179

25.83 €

1 6 giorni Unified1/2UN1385OH3489329-15202

25.83 €

1 6 giorni Unified1/2UN2085OH3489329-15205

11.05 €

1 Disponibile 6 giorni Unified1/4UN2062OH3296319-15185

104.02 €

1 6 giorni Unified1UN12125OH36820345-15221

59.28 €

1 6 giorni Unified3/4UN10105OH35814337-15212

59.28 €

1 6 giorni Unified3/4UN16105OH35814337-15213

16.52 €

1 6 giorni Unified3/8UN1675OH3417324-15193

39.95 €

1 6 giorni Unified5/8UN1195OH35212332-15208

39.95 €

1 6 giorni Unified5/8UN1895OH35212332-15209

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni Unified5/16UN1870OH3376.1322-15189

91.92 €

1 6 giorni Unified7/8UN14115OH36317338-15217

21.93 €

1 6 giorni Unified7/16UN1480OH3488325-15197

21.93 €

1 6 giorni Unified7/16UN2080OH3488325-15198

12.96 €

1 6 giorni Tipo metricoM81.2570OH3376.2322Available14147

19.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM10175OH3417324-24246

15.67 €

1 6 giorni Tipo metricoM101.2575OH3417324-14159

25.57 €

1 6 giorni Tipo metricoM12182OH3488.5329-24260

23.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM121.582OH3488.5329-24256

19.82 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM121.2582OH3488.5329-24258

26.73 €

1 6 giorni Tipo metricoM141.588OH34810.5330-24270

27.07 €

1 6 giorni Tipo metricoM14288OH34810.5330-24268

41.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM161.595OH35212.5332-24278

35.48 €

1 6 giorni Tipo metricoM16295OH35212.5332-24276

47.60 €

1 15 giorni Tipo metricoM181.5100OH35514337-24286

47.26 €

1 6 giorni Tipo metricoM182.5100OH35514337-24284

60.88 €

1 6 giorni Tipo metricoM201.5105OH35815337-24296

61.22 €

1 6 giorni Tipo metricoM202.5105OH35815337-24292

104.02 €

1 6 giorni Unified1UN8125OH46820345-15220

91.92 €

1 6 giorni Unified7/8UN9115OH46317338-15216

10.98 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM30.546OH4194311Available24213

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo metricoM40.752OH4215313Available24218

Loading...

Informazioni di base

Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico