Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo JIS J-HS-RFT (Codici componente)

Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo JIS J-HS-RFT
  • Sconto volumi elevati
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J-HS-RFT-OH3-M3X0.5
J-HS-RFT-OH3-M4X0.7
J-HS-RFT-OH3-M5X0.8
J-HS-RFT-OH3-M6X1
J-HS-RFT-OH4-M8X1.25
J-HS-RFT-OH4-M10X1.5
J-HS-RFT-OH4-M10X1.25
J-HS-RFT-OH4-M12X1.5
J-HS-RFT-OH4-M12X1.25
J-HS-RFT-OH4-M12X1.75
J-HS-RFT-OH4-M14X1.5
J-HS-RFT-OH5-M14X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

21.73 €

1 Disponibile 6 giorni M30.546OH3194118305510

22.23 €

1 Disponibile 6 giorni M40.752OH3215138305514

23.93 €

1 Disponibile 6 giorni M50.860OH3245.5168305518

25.23 €

1 Disponibile 6 giorni M6162OH3296198305522

31.94 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570OH4376.2228305528

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575OH4417248305534

36.65 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575OH4417248305536

45.06 €

1 Disponibile 6 giorni M121.582OH4488.5298305542

45.06 €

1 Disponibile 6 giorni M121.2582OH4488.5298305545

45.06 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582OH4488.5298305539

56.57 €

1 Disponibile 6 giorni M141.588OH44810.5308305551

56.57 €

1 Disponibile 6 giorni M14288OH54810.5308305549

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Number of Grooves 3

Supporto tecnico