Testa torica a 4 tagli, gambo corto, con rivestimento HM, HRRS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRRS4020-03-06S
HRRS4020-05-06S
HRRS4030-08-09-3S
HRRS4030-08-09S
HRRS4040-05-12-6S
HRRS4040-05-12S
HRRS4040-10-12-6S
HRRS4040-10-12S
HRRS4050-12-15S
HRRS4060-05-18S
HRRS4060-10-18S
HRRS4060-15-18S
HRRS4060-20-18S
HRRS4080-05-24S
HRRS4080-10-24S
HRRS4080-20-24S
HRRS4080-30-24S
HRRS4100-03-30S
HRRS4100-05-30S
HRRS4100-10-30S
HRRS4100-20-30S
HRRS4100-30-30S
HRRS4120-05-36S
HRRS4120-10-36S
HRRS4120-20-36S
HRRS4120-40-36S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
JAN Code Trusco Code Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Blade diameter tolerance
(mm)
Effective Shank Length H
(mm)

81.45 €

1 6 giorni 20.3245464560295082694772-16411.9116°0~-0.0233.0

81.45 €

1 6 giorni 20.5245464560295059900338-17061.9116°0~-0.0233.0

76.10 €

1 6 giorni 30.8350394560295082700772-16502.92-0~-0.0238.5

83.61 €

1 6 giorni 30.8350694560295059917338-17142.9216°0~-0.0232.0

89.68 €

1 6 giorni 40.54506124560295082724772-16683.8216°0~-0.0231.0

77.53 €

1 6 giorni 40.54504124560295082717772-16763.82-0~-0.0235.0

89.68 €

1 6 giorni 414506124560295059931338-17313.8216°0~-0.0231.0

77.53 €

1 6 giorni 414504124560295059924338-17223.82-0~-0.0235.0

92.90 €

1 6 giorni 51.25506154560295059948338-17494.8216°0~-0.0230.0

103.63 €

1 6 giorni 60.56506184560295082731772-16845.82-0~-0.0229.0

103.63 €

1 6 giorni 616506184560295082748772-16925.82-0~-0.0229.0

103.63 €

1 12 giorni 61.56506184560295059955338-17575.82-0~-0.0229.0

103.63 €

1 6 giorni 626506184560295082755772-17065.82-0~-0.0229.0

129.33 €

1 6 giorni 80.58608244560295082762772-17147.82--0.01~-0.0333.0

129.33 €

1 6 giorni 818608244560295082779772-17227.82--0.01~-0.0333.0

129.33 €

1 6 giorni 828608244560295059962338-17657.82--0.01~-0.0333.0

129.33 €

1 6 giorni 838608244560295082786772-17317.82--0.01~-0.0333.0

170.44 €

1 6 giorni 100.3106510304560295082793772-17499.82--0.01~-0.0331.5

170.44 €

1 6 giorni 100.5106510304560295082809772-17579.82--0.01~-0.0331.5

170.44 €

1 6 giorni 101106510304560295082816772-17659.82--0.01~-0.0331.5

170.44 €

1 6 giorni 102106510304560295059979338-17739.92--0.01~-0.0331.5

170.44 €

1 6 giorni 103106510304560295082823772-17739.82--0.01~-0.0331.5

214.37 €

1 6 giorni 120.5127512364560295082830772-178111.82--0.01~-0.0335.5

214.37 €

1 6 giorni 121127512364560295082847772-179011.82--0.01~-0.0335.5

214.37 €

1 6 giorni 122127512364560295059986338-178111.82--0.01~-0.0335.5

214.37 €

1 6 giorni 124127512364560295082854772-180311.82--0.01~-0.0335.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Torsion Angle (θ) 45° Torsion Coating Details HARD MAX

Supporto tecnico