Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHR230R-2-R0.5-12-4
Codice componente
|
---|
MHR230R-2-R0.5-12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.64 | 13.19 | 13.79 | 14.45 | 15.99 | 08-00221-20504 | 1.91 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica con stelo lungo a 2 tagli, con rivestimento MUGEN, MHR230R, il codice articolo è il seguente: MHR230R-2-R0.5-12-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHR230R-2-R0.5-12-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHR230R-0.2-R0.05-1-6 |
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4 |
MHR230R-0.2-R0.05-2-4 |
MHR230R-2-R0.5-12-6 |
MHR230R-2-R0.5-16-4 |
MHR230R-2-R0.5-16-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 6 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00220-02002 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.04 | 08-00221-02052 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00221-02053 | 0.18 | 12° | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 6 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.64 | 13.19 | 13.79 | 14.45 | 15.99 | 08-00220-20054 | 1.91 | 12° | |
60.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.81 | 17.55 | 18.35 | 19.24 | 21.32 | 08-00221-20505 | 1.91 | 12° | |
65.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 6 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.81 | 17.55 | 18.35 | 19.24 | 21.32 | 08-00220-20052 | 1.91 | 12° |