Micropunta con rivestimento NSMD-M MUGEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSMD-M-0.01
NSMD-M-0.02
NSMD-M-0.03
NSMD-M-0.05
NSMD-M-0.06
NSMD-M-0.07
NSMD-M-0.08
NSMD-M-0.09
NSMD-M-0.015
NSMD-M-0.025
NSMD-M-0.035
NSMD-M-0.045
NSMD-M-0.055
NSMD-M-0.065
NSMD-M-0.075
NSMD-M-0.085
NSMD-M-0.095
NSMD-M-0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

409.24 €

1 6 giorni 0.010.104-00002-00100

327.28 €

1 6 giorni 0.020.204-00002-00200

191.34 €

1 6 giorni 0.030.304-00002-00300

147.98 €

1 6 giorni 0.050.504-00002-00500

135.57 €

1 6 giorni 0.060.604-00002-00600

107.91 €

1 6 giorni 0.070.704-00002-00700

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.080.804-00002-00800

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.090.904-00002-00900

409.24 €

1 6 giorni 0.0150.1504-00002-00150

327.28 €

1 6 giorni 0.0250.2504-00002-00250

191.34 €

1 6 giorni 0.0350.404-00002-00350

129.37 €

1 6 giorni 0.0450.504-00002-00450

147.98 €

1 6 giorni 0.0550.604-00002-00550

135.57 €

1 6 giorni 0.0650.704-00002-00650

107.91 €

1 6 giorni 0.0750.804-00002-00750

81.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.0850.904-00002-00850

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.095104-00002-00950

65.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1104-00002-01000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning Available (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico