Fresa a 2 taglienti, stelo lungo, con rivestimento X (per nervatura profonda) NHR-2X (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHR-2X-0.5-2
NHR-2X-0.5-4
NHR-2X-0.5-6
NHR-2X-0.6-2
NHR-2X-0.6-4
NHR-2X-0.6-6
NHR-2X-0.7-2
NHR-2X-0.7-4
NHR-2X-0.7-6
NHR-2X-0.8-4
NHR-2X-0.8-6
NHR-2X-0.8-8
NHR-2X-0.9-6
NHR-2X-0.9-8
NHR-2X-0.9-10
NHR-2X-1-6
NHR-2X-1-8
NHR-2X-1-10
NHR-2X-1-12
NHR-2X-1.2-6
NHR-2X-1.2-8
NHR-2X-1.2-10
NHR-2X-1.2-12
NHR-2X-1.4-6
NHR-2X-1.4-8
NHR-2X-1.4-10
NHR-2X-1.4-12
NHR-2X-1.4-14
NHR-2X-1.4-16
NHR-2X-1.5-6
NHR-2X-1.5-8
NHR-2X-1.5-10
NHR-2X-1.5-12
NHR-2X-1.5-14
NHR-2X-1.5-16
NHR-2X-1.5-18
NHR-2X-1.5-20
NHR-2X-1.6-6
NHR-2X-1.6-8
NHR-2X-1.6-10
NHR-2X-1.6-12
NHR-2X-1.6-14
NHR-2X-1.6-16
NHR-2X-1.6-18
NHR-2X-1.6-20
NHR-2X-1.8-6
NHR-2X-1.8-8
NHR-2X-1.8-10
NHR-2X-1.8-12
NHR-2X-1.8-14
NHR-2X-1.8-16
NHR-2X-1.8-18
NHR-2X-1.8-20
NHR-2X-2-6
NHR-2X-2-8
NHR-2X-2-10
NHR-2X-2-12
NHR-2X-2-14
NHR-2X-2-16
NHR-2X-2-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Torsion Angle (θ) (d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

103.91 €

1 8 giorni 0.50.73352Torsione standard (30°–40°)0.4601-00413-00502

103.91 €

1 8 giorni 0.50.73354Torsione standard (30°–40°)0.4601-00413-00504

103.91 €

1 8 giorni 0.50.73356Torsione standard (30°–40°)0.4601-00413-00506

95.70 €

1 8 giorni 0.60.93352Torsione standard (30°–40°)0.5601-00413-00602

95.70 €

1 8 giorni 0.60.93354Torsione standard (30°–40°)0.5601-00413-00604

95.70 €

1 8 giorni 0.60.93356Torsione standard (30°–40°)0.5601-00413-00606

95.70 €

1 8 giorni 0.714452Torsione standard (30°–40°)0.6601-00413-00702

95.70 €

1 8 giorni 0.714454Torsione standard (30°–40°)0.6601-00413-00704

95.70 €

1 8 giorni 0.714456Torsione standard (30°–40°)0.6601-00413-00706

55.42 €

1 6 giorni 0.81.24454Torsione standard (30°–40°)0.7601-00413-00804

55.42 €

1 6 giorni 0.81.24456Torsione standard (30°–40°)0.7601-00413-00806

55.42 €

1 6 giorni 0.81.24458Torsione standard (30°–40°)0.7601-00413-00808

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.354456Torsione standard (30°–40°)0.8601-00413-00906

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.354458Torsione standard (30°–40°)0.8601-00413-00908

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 0.91.3544510Torsione standard (30°–40°)0.8601-00413-00910

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54456Torsione standard (30°–40°)0.9501-00413-01006

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54458Torsione standard (30°–40°)0.9501-00413-01008

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 11.544510Torsione standard (30°–40°)0.9501-00413-01010

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 11.544512Torsione standard (30°–40°)0.9501-00413-01012

80.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.84456Torsione standard (30°–40°)1.1501-00413-01206

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.21.84458Torsione standard (30°–40°)1.1501-00413-01208

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.21.844510Torsione standard (30°–40°)1.1501-00413-01210

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.21.844512Torsione standard (30°–40°)1.1501-00413-01212

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.14456Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01406

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.14458Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01408

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.144510Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01410

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.144512Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01412

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.145014Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01414

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42.145016Torsione standard (30°–40°)1.3501-00413-01416

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34456Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01506

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34458Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01508

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.344510Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01510

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.344512Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01512

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345014Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01514

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345016Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01516

53.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345518Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01518

53.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345520Torsione standard (30°–40°)1.4501-00413-01520

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.44456Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01606

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.44458Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01608

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.444510Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01610

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.444512Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01612

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.445014Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01614

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.445016Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01616

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.445518Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01618

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.62.445520Torsione standard (30°–40°)1.5501-00413-01620

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.74456Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01806

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.74458Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01808

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.744510Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01810

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.744512Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01812

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.745014Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01814

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.745016Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01816

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.745518Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01818

80.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1.82.745520Torsione standard (30°–40°)1.7401-00413-01820

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 234456Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02006

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 234458Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02008

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2344510Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02010

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2344512Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02012

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2345014Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02014

52.26 €

1 Disponibile 6 giorni 2345016Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02016

53.84 €

1 Disponibile 6 giorni 2345518Torsione standard (30°–40°)1.9401-00413-02018

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating TiCN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
(γ) Neck Angle(°) 12

Supporto tecnico