Fresa per filettatura micro MMTS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMTS-0.15
MMTS-0.31
MMTS-0.48
MMTS-0.61
MMTS-0.77
MMTS-0.93
MMTS-1.6
MMTS-1.9
MMTS-1.24
MMTS-1.55
MMTS-3.17
MMTS-3.22
MMTS-3.86
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Passo, numero di filettature
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Codice produttore Diametro lama D
(φ)
Diametro collo d2
(mm)

203.24 €

1 6 giorni S0.10.0250.1506-00001-010000.0660.032

185.57 €

1 6 giorni S0.20.050.3106-00001-020000.140.07

145.27 €

1 6 giorni S0.30.080.4806-00001-030000.20.085

116.01 €

1 6 giorni S0.40.10.6106-00001-040000.280.15

98.89 €

1 6 giorni S0.50.1250.7706-00001-050000.350.17

124.96 €

1 6 giorni S0.60.150.9306-00001-060000.430.22

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni S1.20.251.606-00001-120000.930.61

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni S1.40.31.906-00001-140001.080.7

115.69 €

1 6 giorni S0.80.21.2406-00001-080000.580.31

91.77 €

1 6 giorni S10.251.5506-00001-100000.730.41

91.77 €

1 6 giorni S10.253.1706-00001-100010.730.41

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni S1.20.253.2206-00001-120010.930.61

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni S1.40.33.8606-00001-140011.080.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo a vite Altro Tipo di materiale utensile Carburo Materiale di lavoro Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (45–55 HRC) / Acciaio ad alta durezza (50–60 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tipo di maschio Fresa per filettatura Rivestimento S/N Disponibile Trattamento superficie TiAlN
L(mm) 45 Numero di scanalature 2 Diametro stelo D(φ) 4

Supporto tecnico