Fresa a testa torica per elevato avanzamento, gambo dritto, serie PHC SS Phoenix (Codici componente)

Fresa a testa torica per elevato avanzamento, gambo dritto, serie PHC SS Phoenix
Fresa a raggio indicizzabile con avanzamento elevato, filettata. I supporti speciali supportano diverse profondità di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHC09R025SS25-2L
PHC09R025SS25-2LL
PHC09R025SS25-2S
PHC09R025SS25-3L
PHC09R025SS25-3S
PHC09R028SS25-2LL
PHC09R028SS25-3L
PHC09R028SS25-3S
PHC09R030SS32-2LL
PHC09R030SS32-3L
PHC09R030SS32-3S
PHC09R032SS32-2LL
PHC09R032SS32-3L
PHC09R032SS32-3S
PHC09R035SS32-2LL
PHC09R035SS32-3L
PHC09R035SS32-3S
PHC09R040SS32-4L
PHC09R040SS32-4S
PHC09R040SS42-2LL
PHC09R040SS42-4L
PHC09R040SS42-4S
PHC12R030SS32-2L
PHC12R030SS32-2LL
PHC12R030SS32-2S
PHC12R032SS32-2L
PHC12R032SS32-2LL
PHC12R032SS32-2S
PHC12R035SS32-2LL
PHC12R035SS32-3L
PHC12R035SS32-3S
PHC12R040SS32-3L
PHC12R040SS32-3S
PHC12R040SS42-2LL
PHC12R040SS42-3L
PHC12R040SS42-3S
PHC12R050SS42-4L
PHC12R050SS42-4S
PHC12R063SS42-5L
PHC12R063SS42-5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Applicable Chip

320.60 €

1 6 giorni 13.22002521207800704251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

319.04 €

1 6 giorni 13.23002521807800724251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

254.60 €

1 6 giorni 13.2140252607800700251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

338.60 €

1 6 giorni 13.22002531207800705251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

286.90 €

1 6 giorni 13.2140253607800701251SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

319.04 €

1 6 giorni 16.2300252407800725282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

417.90 €

1 6 giorni 16.2200253407800720282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

407.00 €

1 6 giorni 16.2140253407800716282SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

335.83 €

1 6 giorni 18.23003221807800726301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

540.10 €

1 6 giorni 18.22003231207800721301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

422.90 €

1 6 giorni 18.2150323707800717301SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

335.83 €

1 6 giorni 20.23003221807800727321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

358.20 €

1 6 giorni 20.22003231207800706321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

303.10 €

1 6 giorni 20.2150323707800702321SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

335.83 €

1 6 giorni 23.2300322507800728352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

540.10 €

1 6 giorni 23.2200323507800722352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

438.50 €

1 6 giorni 23.2150323507800718352SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

303.88 €

1 6 giorni 28.2250324507800707402SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

361.00 €

1 6 giorni 28.2150324507800703402SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

335.83 €

1 6 giorni 28.2300422707800729401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

373.75 €

1 6 giorni 28.2250423707800723401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

300.08 €

1 6 giorni 28.2150424507800719401SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

382.42 €

1 6 giorni 13.42003221207800733301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

423.58 €

1 6 giorni 13.43003221807800736301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

412.10 €

1 6 giorni 13.4150322707800730301SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

231.83 €

1 6 giorni 15.42003221207800712321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

423.58 €

1 6 giorni 15.43003221807800737321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

274.50 €

1 6 giorni 15.4150322707800708321SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

423.58 €

1 6 giorni 18.4300322507800738352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

404.08 €

1 6 giorni 18.4200323507800734352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

366.90 €

1 6 giorni 18.4150323507800731352SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

332.04 €

1 6 giorni 23.4250323507800713402SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

330.10 €

1 6 giorni 23.4150323507800709402SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

434.42 €

1 6 giorni 23.4300422707800739401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

413.83 €

1 6 giorni 23.4250423707800735401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

270.83 €

1 6 giorni 23.4150423507800732401SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

429.00 €

1 6 giorni 33.4250424507800714502SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

303.88 €

1 6 giorni 33.4150424507800710502SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

485.33 €

1 6 giorni 46.4250425507800715632SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

382.42 €

1 6 giorni 46.4150425507800711632SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Mounting Method Con maniglia
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Machining Application Details Profiling

Supporto tecnico