Fresa a testa torica per elevato avanzamento, con attacco a vite, serie PHC Phoenix (Codici componente)

Fresa a testa torica per elevato avanzamento, con attacco a vite, serie PHC Phoenix
PHC threaded type radius cutter. Machining applications: planes, sides, grooves, carving, shape shaving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHC09R025SF12-3
PHC09R028SF12-3
PHC09R030SF16-3
PHC09R032SF16-3
PHC09R035SF16-3
PHC09R040SF16-4
PHC12R030SF16-2
PHC12R032SF16-2
PHC12R035SF16-3
PHC12R040SF16-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Applicable Chip Maximum Allowable Number of Rotation
(Max.rev)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

404.50 €

1 6 giorni 13.2353780150025SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

404.50 €

1 6 giorni 16.2353780150128SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM121223

444.90 €

1 6 giorni 18.2403780150230SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 giorni 20.2403780150332SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

444.90 €

1 6 giorni 23.2403780150435SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

546.90 €

1 6 giorni 28.2404780150540SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM161628

404.50 €

1 6 giorni 13.4402780150630SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

404.50 €

1 6 giorni 15.4402780150732SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

489.80 €

1 6 giorni 18.4403780150835SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

500.60 €

1 6 giorni 23.4403780150940SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM161628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Mounting Method Spina di centraggio
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Machining Application Details Profiling

Supporto tecnico