• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore al carburo serie R (Codici componente)

Alesatore al carburo serie R
  • Sconto volumi elevati
Cutting capacity for quenched hardness around 60 HRC, thanks to purple coating for high-hardness steel and right-lead blade shape. Shank diameter is endmill shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR1.00
CR1.01
CR1.02
CR1.03
CR1.04
CR1.05
CR1.06
CR1.07
CR1.08
CR1.10
CR1.11
CR1.12
CR1.13
CR1.14
CR1.15
CR1.16
CR1.17
CR1.18
CR1.19
CR1.20
CR1.21
CR1.22
CR1.23
CR1.24
CR1.25
CR1.26
CR1.27
CR1.28
CR1.29
CR1.30
CR1.31
CR1.32
CR1.33
CR1.34
CR1.35
CR1.36
CR1.37
CR1.38
CR1.39
CR1.40
CR1.41
CR1.42
CR1.43
CR1.44
CR1.45
CR1.46
CR1.47
CR1.48
CR1.49
CR1.50
CR1.51
CR1.52
CR1.53
CR1.54
CR1.55
CR1.56
CR1.57
CR1.58
CR1.59
CR1.60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length B
(mm)

110.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1151.0 Protruding Center500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.01151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.02151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.06151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.07151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.08151.5500.2

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.12151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.14151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.16151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.17151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.18151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.19151.5500.2

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.22151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.26151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.27151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.28151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.29151.5500.2

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.32151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.33151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.34151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.35151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.36151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.37151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.38151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.39151.5500.2

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.41151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.43151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.45151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.46151.5500.2

99.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.47151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.48151.5500.2

84.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.49151.5500.2

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5151.5500.2

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53252.0600.5

129.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.55252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.56252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.57252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.58252.0600.5

107.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1.59252.0600.5

89.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6252.0600.5

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio raffreddato e temperato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.007
Number of flutes 4 Coating Type Purple Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico