Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SGM1002-60 |
SGM1002-80 |
SGM100216-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 25 | 5 giorni | 15 | 60 | ||
3.36 € | 25 | 5 giorni | 15 | 80 | ||
3.87 € | 25 | 11 giorni | 16 | 60 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Thickness(mm) | 2 | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Features | Capacità di taglio enfatizzata | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Dedicated pad | 1 |
Point Strategy | 10 |
Configura
Proprietà di base
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali