HGGCNX, NX al carburo con rivestimento HG (Codici componente)

HGGCNX, NX al carburo con rivestimento HG
[Features]
· Newly developed coating and new shape achieve a long life.
· Excellent chip discharge.
· Capable of high-speed machining.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGGCNX-3
HGGCNX-4
HGGCNX-5
HGGCNX-6
HGGCNX-7
HGGCNX-8
HGGCNX-9
HGGCNX-10
HGGCNX-12
HGGCNX-14
HGGCNX-15
HGGCNX-16
HGGCNX-18
HGGCNX-20
HGGCNX-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

69.45 €

1 7 giorni 3103350

69.45 €

1 7 giorni 4124450

69.45 €

1 7 giorni 5174660

71.09 €

1 7 giorni 6174660

120.93 €

1 7 giorni 7224870

90.04 €

1 7 giorni 8224870

96.47 €

1 7 giorni 92741090

110.61 €

1 7 giorni 102741090

113.32 €

1 7 giorni 123741290

198.43 €

1 7 giorni 1437416110

223.64 €

1 7 giorni 1547416110

228.45 €

1 7 giorni 1647416110

312.37 €

1 6 giorni 1847420110

320.80 €

1 6 giorni 2052420115

768.24 €

1 6 giorni 2562425140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Type Alta torsione Coating Per acciai generici
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico