• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 4 tagli, al carburo, con rivestimento SA, SAGCBE4T (Codici componente)

Testa sferica a 4 tagli, al carburo, con rivestimento SA, SAGCBE4T
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. 4-flute blade enables high-speed and high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCBE4T-R3
SAGCBE4T-R4
SAGCBE4T-R5
SAGCBE4T-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

146.34 €

1 Disponibile 7 giorni 3128066

145.76 €

1 Disponibile 7 giorni 4159088

169.95 €

1 Disponibile 7 giorni 5201001010

226.39 €

1 Disponibile 7 giorni 6251101212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico