• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gambo dritto per sedi chiavette, SM (Codici componente)

Gambo dritto per sedi chiavette, SM
Endmill dedicated for key groove machining. The outer diameter tolerance is positive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-3N
SM-3P
SM-4N
SM-4P
SM-5N
SM-5P
SM-6N
SM-6P
SM-7N
SM-7P
SM-8N
SM-8P
SM-9N
SM-9P
SM-10N
SM-10P
SM-11N
SM-11P
SM-12N
SM-12P
SM-13N
SM-13P
SM-14N
SM-14P
SM-15N
SM-15P
SM-16N
SM-16P
SM-18N
SM-18P
SM-19N
SM-20N
SM-20P
SM-21N
SM-21P
SM-22N
SM-22P
SM-23N
SM-23P
SM-24N
SM-24P
SM-25P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

32.10 €

1 6 giorni 35650

32.10 €

1 6 giorni 35650

32.10 €

1 6 giorni 46860

32.10 €

1 6 giorni 46860

32.10 €

1 6 giorni 58860

32.10 €

1 6 giorni 58860

32.10 €

1 6 giorni 68860

32.10 €

1 6 giorni 68860

35.14 €

1 6 giorni 7101065

35.14 €

1 6 giorni 7101065

35.14 €

1 6 giorni 8101065

35.14 €

1 6 giorni 8101065

40.41 €

1 6 giorni 9121065

40.41 €

1 6 giorni 9121065

40.41 €

1 6 giorni 10151275

40.41 €

1 6 giorni 10151275

52.15 €

1 6 giorni 11151275

52.15 €

1 6 giorni 11151275

52.15 €

1 6 giorni 12181275

52.15 €

1 6 giorni 12181275

62.43 €

1 6 giorni 13181675

62.43 €

1 6 giorni 13181675

62.43 €

1 6 giorni 14181675

62.43 €

1 6 giorni 14181675

69.78 €

1 6 giorni 15221675

69.78 €

30 6 giorni 15221675

80.78 €

1 6 giorni 16221680

80.78 €

1 6 giorni 16221680

96.44 €

1 6 giorni 18222080

96.44 €

1 6 giorni 18222080

115.52 €

1 6 giorni 19222080

115.52 €

1 6 giorni 20222085

115.52 €

1 6 giorni 20222085

142.44 €

1 6 giorni 21252090

142.44 €

1 6 giorni 21252090

142.44 €

1 6 giorni 22252090

142.44 €

1 6 giorni 22252090

115.24 €

1 6 giorni 23252595

115.24 €

1 6 giorni 23252595

115.24 €

1 6 giorni 24252595

115.24 €

1 6 giorni 24252595

115.24 €

1 6 giorni 25252595

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Alluminio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Scanalatura Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione debole (15°–25°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico