Testa sferica con tagliente a 2 tagli, gambo lungo, FFB2TLS (Codici componente)

Testa sferica con tagliente a 2 tagli, gambo lungo, FFB2TLS
A short flute type ball end mill. The long shank allows for machining in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFB2TLS-R5
FFB2TLS-R6
FFB2TLS-R8
FFB2TLS-R10
FFB2TLS-R12.5
FFB2TLS-R15
FFB2TLS-R20
FFB2TLS-R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

111.76 €

1 6 giorni 5151801010

120.11 €

1 6 giorni 6182001212

118.03 €

1 6 giorni 8252501616

164.58 €

1 6 giorni 10303002020

250.09 €

1 6 giorni 12.5403002525

321.31 €

1 6 giorni 15453002530

486.66 €

1 6 giorni 20603503240

679.38 €

1 6 giorni 25653504250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico