Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EC32-35XS-M22
Codice componente
|
---|
EC32-35XS-M22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter φD (mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDs (mm) | φd (mm) | ℓn (mm) | Drawing | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.13 € | 1 | 6 giorni | 44.6 | 150 | 2 | 35 | 22.8 | 32 | 70 | 2 | XS42MNX |
Loading...
ℓs(mm) | 80 |
---|
Si trova sulla pagina di Lamatura Eagle Cut, il codice articolo è il seguente: EC32-35XS-M22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC32-35XS-M22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter φD(mm)
Overall Length L(mm)
Number of flutes(sheet)
φD1(mm)
φDs(mm)
φd(mm)
ℓn(mm)
Drawing
Compatible Tip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EC16-14XS-M8 |
EC20-17.5XS-M10 |
EC25-20XS-M12 |
EC32-39XS-M24 |
EC32-43XS-M27 |
EC32-48XS-M30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter φD (mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDs (mm) | φd (mm) | ℓn (mm) | Drawing | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.69 € | 1 | 6 giorni | 19 | 108 | 2 | 14 | 8.4 | 16 | 28 | 2 | XS22MNX | ||
211.62 € | 1 | 9 giorni | 24 | 115 | 2 | 17.5 | 10.2 | 20 | 35 | 2 | XS22MNX | ||
231.22 € | 1 | 6 giorni | 26.6 | 120 | 2 | 20 | 13 | 25 | 40 | 2 | XS22MNX | ||
432.40 € | 1 | 6 giorni | 50.2 | 158 | 2 | 39 | 24.2 | 32 | 78 | 2 | XS53MNX | ||
476.65 € | 1 | 6 giorni | 54.1 | 166 | 2 | 43 | 28.2 | 32 | 86 | 2 | XS53MNX | ||
596.47 € | 1 | 6 giorni | 60.5 | 176 | 2 | 48 | 31.2 | 32 | 96 | 2 | XS53MNX |