Fresa Aero (tipo negativo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARN12-30S
ARN16-40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

245.91 €

1 6 giorni 304212132

275.39 €

1 6 giorni 405216210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Overall length (L)(mm) 85 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 5.2 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR Drawing 1

Supporto tecnico