Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKN32-100S-03
Codice componente
|
---|
NKN32-100S-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDb (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | ℓb (mm) | Weight (g) | Base | Arm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889.20 € | 1 | 6 giorni | 100 | 123.5 | 3 | 112 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1825 | NK32078-03 | AMNS-03 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) | φd(mm) | 32 |
S(mm) | 5 | α° | 45 | Compatible Tip | S32MOZ/S32GUR |
Drawing | 1 |
Si trova sulla pagina di NUOVA fresa Nice Cut (NS), il codice articolo è il seguente: NKN32-100S-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKN32-100S-03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φD1(mm)
φDb(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
ℓb(mm)
Weight(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NKN32-100S-06 |
NKN32-130S-03 |
NKN32-130S-06 |
NKN32-150S-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDb (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | ℓb (mm) | Weight (g) | Base | Arm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,535.16 € | 1 | 6 giorni | 100 | 123.5 | 6 | 112 | 78 | 80 | 43.5 | 120 | 1890 | NK32078-06 | AMNS-06 | ||
1,161.62 € | 1 | 6 giorni | 130 | 123.5 | 3 | 142 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3055 | NK32108-03 | AMNS-03 | ||
1,603.20 € | 1 | 6 giorni | 130 | 123.5 | 6 | 142 | 108 | 80 | 43.5 | 120 | 3120 | NK32108-06 | AMNS-06 | ||
1,052.32 € | 1 | 7 giorni | 150 | 120 | 3 | 162.5 | 128 | 85 | 35 | 116.5 | 2505 | NK32128-03 | AMNS-03 |