NUOVA fresa Nice Cut (NT) (Codici componente)

NUOVA fresa Nice Cut (NT)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKN32-110T-03
NKN32-110T-06
NKN32-140T-03
NKN32-140T-06
NKN32-160T-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

757.40 €

1 6 giorni 110123.53788043.51201849NK32078-03AMNT-03

1,307.98 €

1 6 giorni 110123.56788043.51201938NK32078-06AMNT-06

989.59 €

1 6 giorni 140123.531088043.51203079NK32108-03AMNT-03

1,365.96 €

1 6 giorni 140123.561088043.51203168NK32108-06AMNT-06

896.42 €

1 7 giorni 16012031288535116.52529NK32128-03AMNT-03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet φD1(mm) -
φd(mm) 32 S(mm) 14.5 α° 90
Compatible Tip T33MOZ/T33MOR/T33GUR Drawing 3

Supporto tecnico