Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1P-SD6.7 |
1P-SD8.5 |
1P-SD10.2 |
2P-SD0.7 |
2P-SD0.8 |
2P-SD1 |
2P-SD1.1 |
2P-SD2.5 |
2P-SD4.1 |
2P-SD4.2 |
SD0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | All L (mm) | Shank Diameter (mm) | Sales Operation | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.7 | 73 | 105 | 6.7 | Includes Blister Pack | - | ||
15.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8.5 | 87 | 121 | 8.5 | Includes Blister Pack | - | |||
26.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10.2 | 98 | 133 | 10.2 | Includes Blister Pack | - | ||
12.98 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.7 | 10 | 32 | 0.7 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.24 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.8 | 11 | 34 | 0.8 | Includes Blister Pack | 2 | |
12.52 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 18.5 | 42.5 | 1 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.57 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.1 | 20 | 45.5 | 1.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
7.09 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | 35 | 61 | 2.5 | Includes Blister Pack | 2 | ||
10.82 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.1 | 54 | 83 | 4.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
15.07 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.2 | 54 | 83 | 4.2 | Includes Blister Pack | 2 | |
4.76 € | 10 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.5 | 7.5 | 27 | 0.5 | Single Item | - |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Standard | JIS B4301 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
All L(mm)
Shank Diameter (mm)
Sales Operation
Content (Pcs.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali