Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BBT30-32-L150 |
BBT30-32-L235 |
BBT40-50-L200 |
BBT50-50-L200 |
BBT50-50-L360 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,202.50 € | 1 | 5 giorni | BT30 | 150 | 32 | BBT30 | 125 | ||
1,388.83 € | 1 | 5 giorni | BT30 | 235 | 32 | BBT30 | 210 | ||
1,314.08 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 200 | 50 | BBT40 | 170 | ||
1,643.42 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 200 | 50 | BBT50 | 159 | ||
2,016.08 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 360 | 50 | BBT50 | 319 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features | Short type is ideal for ATC repeatability inspection. | Specifications | Runout accuracy: 0.002 mm; Roundness: 0.001 mm; Cylindricity: 0.003 mm; Surface roughness Ra: 0.1 μm; Outer diameter intersection: ±0.005 mm |
---|---|---|---|---|---|
Application | For Measurement of Static Accuracy |
Configura
Proprietà di base
Spindle types
Holder Length L(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali