Fresa Full Cut (FCM, tipo lungo)

Fresa Full Cut (FCM, tipo lungo)
[Features]
· It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT30-FCM16092L-85
BBT30-FCM20092L-85
BBT30-FCM25092L-85
BBT30-FCM32112L-85
BBT40-FCM16092L-105
BBT40-FCM20092L-120
BBT40-FCM25092L-150
BBT40-FCM32112L-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

174.90 €

1 9 giorni 16459408563BT30500ARG1609□□

189.59 €

1 9 giorni 20509408563BT30500ARG2009□□

198.68 €

1 9 giorni 25509408563BT30600ARG2509□□

207.78 €

1 9 giorni 326011408563BT30700ARG3211□□

288.17 €

1 5 giorni 164596010578BT401300ARG1609□□

231.57 €

1 9 giorni 206096012093BT401400ARG2009□□

295.23 €

1 9 giorni 2575960150123BT401700ARG2509□□

307.82 €

1 9 giorni 32901160150123BT401900ARG3211□□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura Mounting Method Con maniglia Number of flutes(sheet) 2
Details Type FCM type Long Features It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Supporto tecnico