Fresa Full Cut, FCR, gambo dritto

Fresa Full Cut, FCR, gambo dritto
[Features]
· A highly versatile straight shank type. Combination with the MEGA Double Power Chuck enables comfortable work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST15-FCR16082-120
ST16-FCR17082-120
ST19-FCR20082-165
ST19-FCR20083-135
ST20-FCR21082-165
ST20-FCR21083-135
ST24-FCR25082-180
ST24-FCR25083-150
ST25-FCR26082-165
ST25-FCR26083-150
ST28-FCR32102-180
ST28-FCR32103-180
ST32-FCR33102-180
ST32-FCR33103-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
Compatible Tip Model

204.75 €

1 5 giorni 1612015225895200BRG1608□□

204.75 €

1 5 giorni 1712016225895200BRG1608□□

219.92 €

1 5 giorni 20165192308135400BRG2008□□

219.92 €

1 5 giorni 20135193308105300BRG2008□□

219.92 €

1 5 giorni 21165202308135400BRG2008□□

219.92 €

1 5 giorni 21135203308105300BRG2008□□

236.17 €

1 5 giorni 25180242358145700BRG2508□□

236.17 €

1 5 giorni 25150243358115600BRG2508□□

236.17 €

1 5 giorni 26165252388127600BRG2508□□

236.17 €

1 5 giorni 26150253388112600BRG2508□□

260.00 €

1 5 giorni 2918028248101321100BRG3210□□

275.17 €

1 5 giorni 2918028348101321000BRG3210□□

260.00 €

1 5 giorni 3318032248101321100BRG3210□□

275.17 €

1 5 giorni 3318032348101321000BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Mounting Method Con maniglia Details Type Straight shank type
Features A straight shank type with excellent versatility. Smooth cutting with the combination with the Mega Double Power Chuck. The blade diameter 1 mm larger than the shank diameter avoids work interference. (excluding ST28) Application Ramping / Helical / Peck Drill Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Supporto tecnico