• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tenuta perfetta Mega (Codici componente)

Tenuta perfetta Mega
[Features]
· No coolant collet required. A new type of sealing function not limited to low pressure: the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPS6-03035
MPS6-0304
MPS6-04045
MPS6-0405
MPS6-05055
MPS6-0506
MPS8-03035
MPS8-0304
MPS8-04045
MPS8-0405
MPS8-05055
MPS8-0506
MPS8-06065
MPS8-0607
MPS8-07075
MPS8-0708
MPS10-03035
MPS10-0304
MPS10-04045
MPS10-0405
MPS10-05055
MPS10-0506
MPS10-06065
MPS10-0607
MPS10-07075
MPS10-0708
MPS10-08085
MPS10-0809
MPS10-09095
MPS10-0910
MPS13-03035
MPS13-0304
MPS13-04045
MPS13-0405
MPS13-05055
MPS13-0506
MPS13-06065
MPS13-0607
MPS13-07075
MPS13-0708
MPS13-08085
MPS13-0809
MPS13-09095
MPS13-0910
MPS13-1011
MPS13-10105
MPS13-1112
MPS13-11115
MPS13-1213
MPS13-12125
MPS16-03035
MPS16-0304
MPS16-04045
MPS16-0405
MPS16-05055
MPS16-0506
MPS16-06065
MPS16-0607
MPS16-07075
MPS16-0708
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
φD1
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
φd
(mm)
φD2
(mm)

95.33 €

1 5 giorni 3~3.511.2NBC6-3~3.752.32014.7

95.33 €

1 5 giorni 3–411.2NBC6-3~4.252.32014.7

95.33 €

1 5 giorni 4~4.512.2NBC6-4~4.752.32014.7

95.33 €

1 5 giorni 4–512.2NBC6-4~5.252.32014.7

95.33 €

1 5 giorni 5~5.513.2NBC6-5~5.752.32014.7

95.33 €

1 5 giorni 5–613.2NBC6-5~62.32014.7

102.92 €

1 5 giorni 3~3.512.2NBC8-3~43.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 3–412.2NBC8-3~4.53.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 4~4.513.2NBC8-4~53.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 4–513.2NBC8-4~5.53.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 5~5.514.2NBC8-5~63.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 5–614.2NBC8-5~6.53.92519.2

102.92 €

1 5 giorni 6 to 6.515.2NBC8-6~73.42519.2

102.92 €

1 5 giorni 6–715.2NBC8-6~7.53.42519.2

102.92 €

1 5 giorni 7~7.516.2NBC8-7~83.42519.2

102.92 €

1 5 giorni 7–816.2NBC8-7~83.42519.2

108.33 €

1 5 giorni 3~3.512.2NBC10-3~43.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 3–412.2NBC10-3~4.53.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 4~4.513.2NBC10-4~53.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 4–513.2NBC10-4~5.53.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 5~5.514.2NBC10-5~63.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 5–614.2NBC10-5~6.53.93023.9

108.33 €

1 5 giorni 6 to 6.515.2NBC10-6~74.33023.9

108.33 €

1 5 giorni 6–715.2NBC10-6~7.54.33023.9

108.33 €

1 5 giorni 7~7.516.2NBC10-7~84.33023.9

108.33 €

1 5 giorni 7–816.2NBC10-7~8.54.33023.9

108.33 €

1 5 giorni 8~8.518.4NBC10-8~93.53023.9

108.33 €

1 5 giorni 8–918.4NBC10-8~9.53.53023.9

108.33 €

1 5 giorni 9~9.519.2NBC10-9~103.53023.9

108.33 €

1 5 giorni 9–1019.2NBC10-9~103.53023.9

118.08 €

1 5 giorni 3~3.512.2NBC13-3~44.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 3–412.2NBC13-3~4.54.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 4~4.513.2NBC13-4~54.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 4–513.2NBC13-4~5.54.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 5~5.514.2NBC13-5~64.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 5–614.2NBC13-5~6.54.33528.7

118.08 €

1 5 giorni 6 to 6.515.2NBC13-6~74.63528.7

118.08 €

1 5 giorni 6–715.2NBC13-6~7.54.63528.7

118.08 €

1 5 giorni 7~7.516.2NBC13-7~84.63528.7

118.08 €

1 5 giorni 7–816.2NBC13-7~8.54.63528.7

118.08 €

1 5 giorni 8~8.518.4NBC13-8~94.93528.7

118.08 €

1 5 giorni 8–918.4NBC13-8~9.54.93528.7

118.08 €

1 5 giorni 9~9.519.4NBC13-9~104.93528.7

118.08 €

1 5 giorni 9–1019.4NBC13-9~10.54.93528.7

118.08 €

1 5 giorni 10~1120.3NBC13-10~11.54.23528.7

118.08 €

1 5 giorni 10~10.520.3NBC13-10~114.23528.7

118.08 €

1 5 giorni 11~1221.2NBC13-11~12.54.23528.7

118.08 €

1 5 giorni 11~11.521.2NBC13-11~124.23528.7

118.08 €

1 5 giorni 12~1322.2NBC13-12~134.23528.7

118.08 €

1 5 giorni 12~12.522.2NBC13-12~134.23528.7

130.00 €

1 5 giorni 3~3.512.2NBC16-3~444234.4

130.00 €

1 5 giorni 3–412.2NBC16-3~4.544234.4

130.00 €

1 5 giorni 4~4.513.2NBC16-4~544234.4

130.00 €

1 5 giorni 4–513.2NBC16-4~5.544234.4

130.00 €

1 5 giorni 5~5.514.2NBC16-5~644234.4

130.00 €

1 5 giorni 5–614.2NBC16-5~6.544234.4

130.00 €

1 5 giorni 6 to 6.515.2NBC16-6~74.34234.4

130.00 €

1 5 giorni 6–715.2NBC16-6~7.54.34234.4

130.00 €

1 5 giorni 7~7.516.2NBC16-7~84.34234.4

130.00 €

1 5 giorni 7–816.2NBC16-7~8.54.34234.4

Loading...

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Coolant System Centro passante (Lama passante) Accessory PS Ring x 1
Features No coolant collet required. A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance. Specifications Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For Mega New Baby Chuck

Supporto tecnico