Codice articolo del costruttore: MWH0100
Marca: ASAHI TOOLS
Prezzo: 132.53 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Blade diameter D: 10 mm
Overall length (L): 130 mm
Shank diameter (d): 16 mm
Blade Length: 6 mm
R: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWH0100
Codice componente
|
---|
MWH0100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade Length (mm) | R (mm) | Neck Shape | Color Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 130 | 16 | 6 | 5 | 35 | Red |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (M Type) | MX30 | Coating | TiAlN | R Precision | -0.03~+0.03 |
Si trova sulla pagina di Attacco portafresa a testa sferica MX30, MWH Wonder, il codice articolo è il seguente: MWH0100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWH0100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MWH0120 |
MWH0160 |
MWH0200 |
MWH0250 |
MWH0300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade Length (mm) | R (mm) | Neck Shape | Color Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.53 € | 1 | 9 giorni | 12 | 150 | 16 | 8.5 | 6 | 40 | Purple | ||
142.43 € | 1 | 9 giorni | 16 | 180 | 20 | 10 | 8 | 50 | Green | ||
162.89 € | 1 | 9 giorni | 20 | 200 | 25 | 13 | 10 | 60 | Yellow | ||
208.45 € | 1 | 9 giorni | 25 | 220 | 32 | 16.3 | 12.5 | 73 | White | ||
250.03 € | 1 | 9 giorni | 30 | 240 | 32 | 20 | 15 | 85 | Blue |