• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEE4L, fresa a elica alta lunga, a 4 taglienti, senza rivestimento (Codici componente)

SEE4L, fresa a elica alta lunga, a 4 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
The high helical groove of the long blade enables a wide range of side milling and machining of deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEE4L030
SEE4L040
SEE4L050
SEE4L060
SEE4L080
SEE4L100
SEE4L120
SEE4L160
SEE4L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

73.86 €

1 Disponibile 10 giorni 315670

74.91 €

1 Disponibile 10 giorni 420670

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 525680

78.09 €

1 Disponibile 10 giorni 630680

101.35 €

1 Disponibile 10 giorni 836890

104.79 €

1 Disponibile 10 giorni 104510100

137.30 €

1 Disponibile 10 giorni 125012110

240.15 €

1 Disponibile 7 giorni 166416140

403.27 €

1 Disponibile 10 giorni 208020150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Alta torsione
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico