• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo dura per alluminio / acciaio, SSND, con rivestimento DLC (Codici componente)

Punta al carburo dura per alluminio / acciaio, SSND, con rivestimento DLC
  • Sconto volumi elevati
The weld prevention effect of the pure DLC coating provides an astonishingly long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSND025
SSND026
SSND027
SSND028
SSND029
SSND030
SSND031
SSND032
SSND033
SSND034
SSND035
SSND036
SSND037
SSND038
SSND039
SSND040
SSND041
SSND042
SSND043
SSND044
SSND045
SSND046
SSND047
SSND048
SSND049
SSND050
SSND051
SSND052
SSND053
SSND054
SSND055
SSND056
SSND057
SSND058
SSND059
SSND060
SSND061
SSND062
SSND063
SSND064
SSND065
SSND066
SSND067
SSND068
SSND069
SSND070
SSND071
SSND072
SSND073
SSND074
SSND075
SSND076
SSND077
SSND078
SSND079
SSND080
SSND081
SSND082
SSND083
SSND084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter
(mm)

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 2.51550A gambo dritto3

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 2.61650A gambo dritto3

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 2.71650A gambo dritto3

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 2.81650A gambo dritto3

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 2.91650A gambo dritto3

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 31850A gambo dritto3

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.11858A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.21858A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.31858A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.41858A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.51858A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.62058Punta a gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.72058A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.82058A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.92058A gambo dritto4

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 42258A gambo dritto4

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 4.12660A gambo dritto5

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 4.22660A gambo dritto5

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 4.32660A gambo dritto5

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 4.42660A gambo dritto5

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 4.52660A gambo dritto5

89.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4.62660A gambo dritto5

89.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4.72660A gambo dritto5

89.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4.82660A gambo dritto5

89.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4.92660A gambo dritto5

89.71 €

1 Disponibile 10 giorni 52660A gambo dritto5

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 5.12868A gambo dritto6

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 5.22868A gambo dritto6

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 5.32868A gambo dritto6

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 5.42868A gambo dritto6

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 5.52868A gambo dritto6

102.41 €

1 10 giorni 5.63068A gambo dritto6

102.41 €

1 10 giorni 5.73068A gambo dritto6

102.41 €

1 10 giorni 5.83068A gambo dritto6

102.41 €

1 10 giorni 5.93068A gambo dritto6

102.41 €

1 10 giorni 63068A gambo dritto6

115.09 €

1 10 giorni 6.13479A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.23479A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.33479A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.43479A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.53479A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.63879A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.73879A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.83879A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 6.93879A gambo dritto7

115.09 €

1 10 giorni 73879A gambo dritto7

121.44 €

1 10 giorni 7.14086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.24086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.34086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.44086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.54086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.64086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.74086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.84086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 7.94086A gambo dritto8

121.44 €

1 10 giorni 84086A gambo dritto8

136.24 €

1 10 giorni 8.14086A gambo dritto9

136.24 €

1 10 giorni 8.24086A gambo dritto9

136.24 €

1 10 giorni 8.34086A gambo dritto9

136.24 €

1 10 giorni 8.44086A gambo dritto9

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico