Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PFC-4050R-22 |
PFC-6063R-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
566.00 € | 1 | 6 giorni | 50 | 4 | 0.6 | ||
721.05 € | 1 | 6 giorni | 63 | 6 | 0.9 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Smusso / Tipo verticale | work material | Acciaio generico / Ghisa | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Shank diameter (d)(mm) | 22 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo |
Dimension φD(mm) | 22 | Dimensions φd1(mm) | 17 | Dimension A(mm) | 10.4 |
Dimension B(mm) | 6.3 | Dimension ℓ(mm) | 20 | With/Without Coolant Holes | Available |
Supported tips | DPGT0903-W3 | Machining Application Details | For finishing, reciprocation and vertical wall processing | Applicable Part Clamp Screw | DSW-307H (Recommended Torque: 1.8 N·m) |
Applicable Part Wrench | A-10SD | Applicable Part Clamp Bolt | M12×1.75×30 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali