Punta a gambo dritto, per foratura e smussatura 90°, tipo N 540

Punta a gambo dritto, per foratura e smussatura 90°, tipo N 540
  • Sconto volumi elevati
Chamfering and drilling can be performed in one step.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0540-003.400
0540-005.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
blade diameter d2
(mm)
Metric Screw

63.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2.539708.83.40M3

71.18 €

1 Disponibile 6 giorni 4.2579313.65.50M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type HSS Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN8378
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Supporto tecnico