Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 250 mm, GT100 S250 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 250 mm, GT100 S250
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S250-002.500
S250-003.000
S250-003.500
S250-004.000
S250-004.500
S250-005.000
S250-005.100
S250-005.200
S250-005.300
S250-005.400
S250-005.500
S250-005.600
S250-005.700
S250-005.800
S250-005.900
S250-006.000
S250-006.100
S250-006.200
S250-006.300
S250-006.400
S250-006.500
S250-006.600
S250-006.700
S250-006.800
S250-006.900
S250-007.000
S250-007.100
S250-007.200
S250-007.300
S250-007.400
S250-007.500
S250-007.600
S250-007.700
S250-007.800
S250-007.900
S250-008.000
S250-008.100
S250-008.200
S250-008.300
S250-008.400
S250-008.500
S250-008.600
S250-008.700
S250-008.800
S250-008.900
S250-009.000
S250-009.100
S250-009.200
S250-009.300
S250-009.400
S250-009.500
S250-009.600
S250-009.700
S250-009.800
S250-009.900
S250-010.000
S250-010.100
S250-010.200
S250-010.300
S250-010.400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

63.01 €

1 Disponibile 8 giorni 2.5

61.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3

61.30 €

1 Disponibile 8 giorni 3.5

59.21 €

1 Disponibile 6 giorni 4

57.52 €

1 Disponibile 8 giorni 4.5

44.37 €

1 Disponibile 6 giorni 5

62.51 €

1 Disponibile 8 giorni 5.1

62.51 €

1 Disponibile 6 giorni 5.2

62.51 €

1 Disponibile 8 giorni 5.3

62.51 €

1 Disponibile 6 giorni 5.4

45.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5

64.39 €

1 Disponibile 6 giorni 5.6

64.39 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7

64.39 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8

64.39 €

1 Disponibile 8 giorni 5.9

46.56 €

1 Disponibile 8 giorni 6

72.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6.1

72.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6.2

72.27 €

1 Disponibile 8 giorni 6.3

72.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6.4

52.33 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5

76.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6.6

76.35 €

1 Disponibile 6 giorni 6.7

76.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6.8

76.35 €

1 Disponibile 8 giorni 6.9

55.93 €

1 Disponibile 6 giorni 7

88.81 €

1 6 giorni 7.1

88.81 €

1 8 giorni 7.2

88.81 €

1 6 giorni 7.3

88.81 €

1 8 giorni 7.4

64.39 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5

95.58 €

1 8 giorni 7.6

95.58 €

1 6 giorni 7.7

95.58 €

1 6 giorni 7.8

95.58 €

1 8 giorni 7.9

69.37 €

1 Disponibile 6 giorni 8

105.54 €

1 6 giorni 8.1

105.54 €

1 6 giorni 8.2

105.54 €

1 8 giorni 8.3

105.54 €

1 8 giorni 8.4

76.25 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5

112.40 €

1 6 giorni 8.6

112.40 €

1 8 giorni 8.7

112.40 €

1 6 giorni 8.8

112.40 €

1 8 giorni 8.9

81.43 €

1 Disponibile 8 giorni 9

123.69 €

1 8 giorni 9.1

123.69 €

1 8 giorni 9.2

123.69 €

1 6 giorni 9.3

123.69 €

1 8 giorni 9.4

107.42 €

1 6 giorni 9.5

91.28 €

1 6 giorni 9.6

91.28 €

1 6 giorni 9.7

91.28 €

1 8 giorni 9.8

91.28 €

1 8 giorni 9.9

95.08 €

1 6 giorni 10

100.61 €

1 8 giorni 10.1

100.61 €

1 6 giorni 10.2

100.61 €

1 6 giorni 10.3

100.61 €

1 6 giorni 10.4

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 175 work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 250 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Supporto tecnico